Termékek közzététele
Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system
Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system
Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system
    Billi

    Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system

    The Alpine Sparkling system is a filtered chilled and sparkling water system which provides chilled and professional sparkling water instantly.

    Adjustable level of carbonation to suit the taste of multiple users.

    Specifikáció
    • Dual Levered Tap

      Round in design with dual levers. Suitable for chilled and sparkling units.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBilli-Alpine-Sparkling-200-Instant-chilled-and-sparkling-filtered-water-tap-system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC011375
    • ETIM-névWater tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 leírásInstant boiling and cold water taps