Termékek közzététele
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater
Bradford White

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low NOx Power Vent water heaters from Bradford White are the solution to installations that lack access to a standard chimney and where an outside wall for ventilation is not readily accessible. They offer greater installation flexibility with their ability to vent through a wall or roof, with either 3" or 4" PVC, ABS or CPVC.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-0056
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó