Termékek közzététele
EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon
Bradford White

EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

5.0/5 csillag5.0(9 vélemény)
The eF Series® utilizes exclusive designs and technologies for unsurpassed efficiency, installation flexibility and quiet operation. With thermal efficiencies as high as 99.1%, these units are the most efficient of their kind in the industry and now with several models qualifying for ENERGY STAR®.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-ef-series
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportTank Type Gas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó