Termékek közzététele
Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater
Bradford White

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
The Heavy Duty models come in 50, 80 and 119 gallon capacity tanks with an input as high as 54 kW and the option for ASME construction. Perfect for commercial applications with high hot water demand. They are also field convertible for various wiring configurations.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-electriflex-hd
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportTank Type Electric
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • UNSPSC névCommercial water heaters
  • UNSPSC kód40101826
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó