Termékek közzététele
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)
Bradford White

KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Specifikáció
  • Product Features:

    • On Demand Hot Water - No delay.
    • No T&P Relief Valve Needed
    • Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
    • Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
    • LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
    • Control System - Activates heater only on demand.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportTankless Electric
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • ETIM-kódEC000392
  • ETIM-névInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFlow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11 11
  • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters