Termékek közzététele
PC® Powerful Compact Electric Water Heater
Bradford White

PC® Powerful Compact Electric Water Heater

Offering two gallons of stored hot water capacity, the PC® is a small unit that fits under a sink or other tight space. It provides hot water at locations where demand is low or distance from the main water heater is great.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-pc-powerful-electric
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportTank Type Electric
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 30
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential, Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó