Termékek közzététele
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models
Bradford White

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

These Residential Ultra Low NOx Damper models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss.The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Uniform Energy Factor (UEF) ratings of our Ultra Low NOx atmospheric vent models.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-URG2D
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEC000392
  • ETIM-névInstantaneous water heater
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 leírásGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters