Termékek közzététele
120400 Wall-mounted PMR XS washbasin
DELABIE

120400 Wall-mounted PMR XS washbasin

Wall-mounted washbasin. Hand washbasin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With no tap hole. Supplied with 1¼" waste. With no overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411400015]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító120400
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika