Termékek közzététele
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 700 x 440mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 12kg. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító121150BK
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)115
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)10.79
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika