Termékek közzététele
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With central tap hole Ø 35mm. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító121180BK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)290
    • Szélesség (mm)375
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)4.06
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika