Termékek közzététele
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
    DELABIE

    132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin

    Wall-mounted washbasin, 785 x 545 x 170mm. With integral side grips, can be used to support user or as a towel rail. Sleek and fluid lines. MINERALCAST: a composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Suitable for use in public and commercial places and the healthcare sector. Shallow washbasin ideal for people with reduced mobility. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece pressed washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With Ø 35mm central tap hole. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 21.5 kg. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító132306
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)785
    • Mélység (mm)545
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 névWash Water Troughs
    • OmniClass szám23-39 41 11 17
    • OmniClass névWash Water Troughs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika