Termékek közzététele
185000 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

185000 Surgical scrub-up trough with high upstand

Wall-mounted surgical scrub-up trough with 450mm upstand. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Length 700mm, 1 service. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. "Hygiene+" design: reduces niches where bacteria can develop, concealed trap, easy to clean. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements and 1"1/4 waste. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 20.3kg. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító185000
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1020
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)475
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass szám23-25 59 11 13 11
  • OmniClass névSurgeon Scrub Sinks

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika