Termékek közzététele
20164T1 Electronic sink mixer
DELABIE

20164T1 Electronic sink mixer

Deck-mounted electronic basin mixer. Electronic mixer with high, swivelling spout L. 160mm H. 160mm. Independent IP65 electronic control unit. Mains supply with 230/12V transformer. Body and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Adjustable duty flush, pre-set flush for approximately 60 seconds every 24 hours after the last use, to prevent stagnation in the water supply if the system is not used for prolonged periods. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Chrome-plated brass body and spout with fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Hygiene lever L. 100mm controls temperature. PEX flexibles with and M3/8" solenoid valves. Anti-blocking security. Solenoid valves are upstream of the mixing chamber. Single hole mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Two shut-off options: - standard mode: timed flow with automatic shut-off; - ON/OFF mode - user shuts off flow voluntarily or automatic shut-off after 30 minutes. Thermal shocks are possible. Position the sensor on the side of the mixer in the ON/OFF mode.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító20164T1
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)287
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)212
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2434
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika