Termékek közzététele
2221L Mechanical basin mixer
DELABIE

2221L Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 60mm L. 100mm with hygienic flow straightener. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2221L
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)152
  • Szélesség (mm)52
  • Mélység (mm)149
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)977
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika