Termékek közzététele
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Wall-mounted SECURITHERM pressure-balancing basin mixer. Mechanical mixer with flat, swivelling under spout, L. 200mm with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFUL point-of-use filter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 5 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. Filters and non-return valves. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Wall-mounted mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2445EP
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)176
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)293
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1621
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 19 15
    • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika