Termékek közzététele
2446 Mechanical basin mixer
DELABIE

2446 Mechanical basin mixer

Wall-mounted mechanical basin mixer. Flat, swivelling under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development). Ø 40mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter . Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development).Flow rate reguated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Supplied with STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2446
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)230
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1534
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika