Termékek közzététele
2521 Mechanical basin mixer
2521 Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2521 Mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 85mm L. 135mm with BIOSAFE hygienic outlet. Ø 40mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2521
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)164
    • Szélesség (mm)47
    • Mélység (mm)176
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika