Termékek közzététele
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
    DELABIE

    2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet

    Mechanical shower mixer which can be recessed; with angled outlet, kit 2/2. Single control mixer with Ø 40mm standard ceramic cartridge. Pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Solid control lever. Order a shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm with wall-mounted angled outlet. Mechanical shower mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Order with a waterproof recessing housing ref. 254CBOX.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2551
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)166
    • Szélesség (mm)166
    • Mélység (mm)77
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1264
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika