Termékek közzététele
2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Dispenser and bin for hygienic bags. Stainless steel bin with flap on top. Hygienic bag dispenser beneath. Bin capacity: 9 litres. Hinged cover with lock and standard DELABIE key. Wall mounted. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 123 x 250 x 350mm. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2561D
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)350
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)123
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010204
  • ETIM-névAccessories, shower/WC
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-39 45 25 13
  • OmniClass névSolid Waste Bins

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika