Termékek közzététele
2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer
DELABIE

2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer Single hole mechanical mixer H. 50mm L. 80mm. No spout: hygienic flow straightener integrated into the body. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with smooth interior and very low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 4 lpm. Solid control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8" with rotating unions. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2621MINI
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)179
  • Szélesség (mm)53
  • Mélység (mm)254
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)808
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika