Termékek közzététele
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Deck-mounted matte black electronic basin mixer: Independant IP65 electronic unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set at 60 seconds every 24 hours after the last use). Optimised active infrared presence detection at the end of the spout. Body in chrome-plated brass. Matte black chrome finish. Fixings reinforced by 2 stainless steel rods. PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Side temperature control lever with long lever and adjustable maximum temperature limiter. Drop height: 170mm, for semi-recessed basins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító388MCHB
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)222
    • Szélesség (mm)67
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010340
    • ETIM-névElectronic tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika