Termékek közzététele
388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer
DELABIE

388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer

Deck-mounted electronic basin mixer:
Independant IP65 electronic unit.
230/12V mains supply with transformer.
Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm.
Scale-resistant flow straightener.
Adjustable duty flush (pre-set at 60 seconds every 24 hours after the last use).
Optimised active infrared presence detection at the end of the spout.
Body in chrome-plated brass.
PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves.
Fixings reinforced by 2 stainless steel rods.
Anti-blocking security.
Spout with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop).
Side temperature control lever with long lever and adjustable maximum temperature limiter.
Drop height: 170mm, for semi-recessed basins.
Suitable for people with reduced mobility.
30-year warranty.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító388MCHLH
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)222
  • Szélesség (mm)68
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1796
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika