Termékek közzététele
4043S Satin stainless steel coat hook, short version
4043S Satin stainless steel coat hook, short version
    DELABIE

    4043S Satin stainless steel coat hook, short version

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Polished satin 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4043S
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)73
    • Szélesség (mm)62
    • Mélység (mm)66
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010552
    • ETIM-névTowel hook
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-21 15 19 13
    • OmniClass névCoat Hooks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika