Termékek közzététele
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
    DELABIE

    464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs

    Recessed waterproof housing, kit 1/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Compatible with 230/6V mains supply (cable and transformer supplied). Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 93mm). Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. Stopcock and flow rate adjustment, activation and electronic unit are all integrated and accessible from the front. Backflow prevention device inside the housing. Secure system flush without sensitive elements. Outlet connection for PVC tube Ø26/32mm. 30-year warranty. Order with control-plate with references 464000, 464050, 465000 or 465050.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító464SBOX
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWC valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)276
    • Szélesség (mm)225
    • Mélység (mm)211
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)773
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika