Termékek közzététele
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Exposed electronic urinal valve with integrated batteries: Battery-operated with integrated CR 123 6V Lithium batteries. For wall-mounted, exposed installation. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the valve body. Shockproof infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 sec. 3 programmes (rinsing volume adjustable in accordance to the type of urinal). High-frequency mode (exclusive to DELABIE): - short rinse after each user - complementary rinse after busy period. Hygienic duty flush, every 24hr after last use, prevents vacuums in the siphon. Compatible with rain water. Flow rate 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted. Integrated stopcock and flow rate adjuster. One-piece chrome-plated metal body. M1/2" connection. Angled for recessed supply with Ø 35mm neck tube. For standard urinals: 50mm gap from wall. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Ideal for replacing old installations: Can easily be installed where there was previously a time flow urinal.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító479412
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportUrinal valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)151
    • Szélesség (mm)51
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1293
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 21 13
    • OmniClass névWater Flush Urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika