Termékek közzététele
490006 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490006 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490006 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490006 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Deck-mounted electronic basin mixer :
    Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries.
    Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use).
    Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection.
    Chrome-plated stainless steel body.
    Cap fixed in place by 2 concealed screws.
    PEX flexibles F3/8" with stopcocks, filters and non-return valves.
    Fixing reinforced by two stainless steel rods.
    Anti-blocking security.
    Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító490006
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)957
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010340
    • ETIM-névElectronic tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika