Termékek közzététele
510083W Toilet roll holder, or for spares
510083W Toilet roll holder, or for spares
510083W Toilet roll holder, or for spares
    DELABIE

    510083W Toilet roll holder, or for spares

    Wall-mounted toilet roll holder. Toilet roll holder, or for spares. Can be installed horizontally for standard use, or vertically as a spare toilet roll holder. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Bacteriostatic white powder-coated 304 stainless steel. Concealed fixings. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510083W
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)62
    • Szélesség (mm)161
    • Mélység (mm)86
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)206
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika