Termékek közzététele
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
    DELABIE

    510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510461S
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)460
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)155
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 névWaste Receptacles
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika