Termékek közzététele
510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray
DELABIE

510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray

SPEEDJET metallic grey two-way air pulse hand dryer. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 18 seconds. Removable drip tray prevents any water dripping onto the wall or floor: easy to clean and service. ON/OFF button: easy to service. Anti-bacterial air filter and activated carbon air filter. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed or after 18 seconds of drying. LCD screen with animated user guide and automatic stand-by. Brushless motor, no wear. Energy saving: power 850W. No heating element. 220-240V~/50-60Hz. Airflow: 42 l/second. Air speed: 310km/h. Noise level: 75-80 dBA. Dimensions: 250 x 292 x 650mm. Weight: 11.4kg. Class I, IP22. CE marked. 3-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510621
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika