Termékek közzététele
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
    DELABIE

    510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer

    HIGHFLOW air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 230km/h. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Airflow: 39 l/second. Air speed: 230 km/h. Low energy consumption: 1350W. 220-240V~/50-60Hz. Noise level: 82 dBA. Dimensions: 175 x 238 x 267mm. Weight: 4kg. Class I, IP23. CE marked. 3-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510622
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)267
    • Szélesség (mm)239
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1040
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC001212
    • ETIM-névHand dryer
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 25 15
    • OmniClass névHand Dryers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika