Termékek közzététele
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
    DELABIE

    510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black

    HIGHFLOW air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 230km/h. High speed: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Electrical hand dryer made from matte black bacteriostatic 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 175 x 238 x 267mm. Weight: 4kg. Airflow: 39 l/second. Air speed: 230 km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240 V~ / 50-60Hz. Noise level: 82 dBA. Class I, IP23. CE marked. Automatic hand dryer with a 3-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510622BK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)267
    • Szélesség (mm)238
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC001212
    • ETIM-névHand dryer
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 25 15
    • OmniClass névHand Dryers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika