Termékek közzététele
511930BK Be-line lift-up shower seat with leg
511930BK Be-line lift-up shower seat with leg
511930BK Be-line lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    511930BK Be-line lift-up shower seat with leg

    Be-line® removable lift-up shower seat. Shower seat for people with reduced mobility. Large, designer model. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of shower seats in a facility, allowing installation only when required e.g. hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Retained in upright position. Slowed down descent. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Solid seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. Reinforced by a central, hinged leg which folds automatically. Matte black aluminium finish provides a good visual contrast with a light-coloured wall. 5 concealed fixing points. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 443 x 450 x 480mm. Folded dimensions: 87 x 541mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító511930BK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)442
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.52
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 leírásSanitary seats
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika