Termékek közzététele
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from matte black 304 stainless steel. No waste pump dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the basin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 105mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító512021BK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)99
    • Szélesség (mm)37.3
    • Mélység (mm)121
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.76
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika