Termékek közzététele
512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell (detection distance can be adjusted). Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. No waste pump dispenser: dispenses 0.8ml (can be adjusted up to 7 doses per activation). Option of operation in anti-clogging mode. Automatic soap dispenser: 6 AA -1.5V (DC9V) batteries supplied, integrated in the soap dispenser body. Low battery indicator light. Tank with large opening: easy to refill soap from large containers. Window allows soap level to be checked. 304 stainless steel with matte black finish. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions: 90 x 105 x 256mm. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. CE marked. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító512066BK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)255
    • Szélesség (mm)104
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)338
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika