Termékek közzététele
512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap
512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap
512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap
    DELABIE
    Archivált

    512121BKUK Deck-mounted electronic soap dispenser, liquid or foam soap

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Matte black 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Separate electronic unit for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 105mm. Supplied with 1.20m flexible tube for remote tanks. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító512121BKUK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)99
    • Szélesség (mm)37.3
    • Mélység (mm)121
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)749
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers