Termékek közzététele
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinals Ø 35mm, kit 1/2: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal and tube with connection washer Ø 35mm. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 to 120mm. Supplied with recessed housing Valve configured for system flush, with accessories and connection protection. 30-year warranty. Order with control plate references 430000, 430010 or 430030.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító543000
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFrame system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1105
    • Szélesség (mm)526
    • Mélység (mm)359
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)11307
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011370
    • ETIM-névDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 21 13 13
    • OmniClass névWall Mounted Water Flush Urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika