Termékek közzététele
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinal with flexible ½", kit ½: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal. Tube with ½" brass connection for urinals with flexible inlet. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 - 120mm. Supplied with recessed housing. Valve configured for system flush, with accessories and connection protection.. 30-year warranty. Order with control plate references 430006, 430016, 430036, 778700 or 778707.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító543006D
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFrame system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1106
    • Szélesség (mm)526
    • Mélység (mm)359
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)10443
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 21 13
    • OmniClass névWater Flush Urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika