Termékek közzététele
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
    DELABIE

    564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs

    Wall-mounted frame system for wall-hung WCs, kit 1/2:
    Black powder-coated steel frame:
    - For fixing to load-bearing walls.
    - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark).
    - Compatible with solid walls from 10 - 120mm.
    - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer.
    - ABS soil pipe, Ø 110mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions.
    Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework.
    - Compatible with TEMPOMATIC dual control or TEMPOMATIC Connect electronic WC valves.
    - Compatible with 230/6V mains supply.
    - Backflow prevention device inside the housing.
    - Integrated stopcock and flow rate regulation.
    Supplied pre-mounted.
    30-year warranty.

    Order with control plate references 464000, 464050, 465000 or 465050.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító564000DE
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFrame system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1054
    • Szélesség (mm)446
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)10795
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017130
    • ETIM-névMounting frames for reception devices/taps
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 15 13
    • OmniClass névWall Mounted Tankless Toilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Európa