Termékek közzététele
564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564065 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2: Black powder-coated steel frame: - With large feet for fixing to load-bearing floors. - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Compatible with solid walls from 10 - 120mm. - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer. - PVC soil pipe, Ø 100mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions. Recessed waterproof housing: for flush system without cistern, directly connected to pipework. - Compatible with electronic or time flow WC valve. - Compatible with CR123 6V Lithium batteries. - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied pre-mounted. 30-year warranty. Order with control plate references 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763040 or 763041or 763030.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító564065
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFrame system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1320
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)166
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 19 15 13
    • OmniClass névWall Mounted Tankless Toilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika