Termékek közzététele
565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
    DELABIE

    565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall hung WCs, kit 1/2 Fire retardant CF 60 min - EI60. Black powder-coated steel frame with large feet for load-bearing floors: - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer and intumescent collar for fire protection. - ABS soil pipe, Ø 100mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions and intumescent collar for fire protection. - Compatible with solid walls from 53 to 105mm (4 BA13 and tiles minimum). Recessed waterproof housing with intumescent collar and fire protection set: - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied premounted. 30-year warranty. Order with control plate reference 763000.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító565065
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFrame system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1320
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)514
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)15747
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 19 15 11
    • OmniClass névFloor Mounted Tankless Toilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika