Termékek közzététele
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
    DELABIE

    578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs

    Control plate for TEMPOFLUX 2 time flow direct flush, kit 2/2:
    Flush system without cistern, directly connected to pipework.
    Ø 195mm chrome-plated metal wall plate.
    Concealed mechanical fixing of the wall plate.
    3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L.
    Soft-touch operation.
    For walls 10 - 35mm and 30-60mm.
    Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors).
    Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure.
    Complies with European standard EN 12541 class II.
    30-year warranty.

    Order with frame system references 578305DE or 578405DE.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító578222
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFrame system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)195
    • Szélesség (mm)195
    • Mélység (mm)51
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)571
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011336
    • ETIM-névFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika