Termékek közzététele
6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres
DELABIE

6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres

Wall-mounted rectangular bin for paper towels and waste paper. System for fixing a bag in the bin. With lock and standard DELABIE key. Bright polished stainless steel lid. Capacity 16 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Bright polished stainless steel. Dimensions: 130 x 275 x 475mm. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6611
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)472
  • Szélesség (mm)278
  • Mélység (mm)136
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4497
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-21 43 23
  • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika