Termékek közzététele
729012 Liquid soap dispenser, 1-litre
DELABIE
Archivált

729012 Liquid soap dispenser, 1-litre

Deck-mounted soap dispenser with curved spout. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Model for installing on washbasins. Vandal-resistant model. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via a grub screw. Top fill (by unscrewing the push-button) or from the lower part (by unscrewing the bottle). Supplied with 1-litre bottle. Compatible with hydroalcoholic gel. Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító729012
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers