Termékek közzététele
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
    DELABIE

    740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap

    Deck-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". Fixing reinforced by back-nut with 3 stainless steel screws. Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító740300
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin tap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)123
    • Szélesség (mm)49
    • Mélység (mm)147
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)622
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika