Termékek közzététele
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Deck-mounted time flow basin mixer: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body. PEX flexibles with stopcocks, filters, non-return valves and Ø 15mm conical inlets. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74250015
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)133
    • Szélesség (mm)59.25
    • Mélység (mm)157
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1113
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010938
    • ETIM-névSelf-closing tap - mechanical
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika
    Ausztrália
    Egyesült Királyság
    Brit Virgin-szigetek
    Új-Zéland
    Írország