Termékek közzététele
761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
DELABIE

761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Angled inlet M¾". Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. With stainless steel flush tube, collar and connection washer. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító761003
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)639
  • Szélesség (mm)68
  • Mélység (mm)252
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1325
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • OmniClass szám23-31 19 15
  • OmniClass névTankless Toilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika