Termékek közzététele
761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Recessed time flow valve for direct flush: Stainless steel control plate 220 x 170mm. Multipurpose recessing housing. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow/volume rate adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító761627
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)220
  • Szélesség (mm)170
  • Mélység (mm)38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1493
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • OmniClass szám23-31 19 15
  • OmniClass névTankless Toilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika