Termékek közzététele
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed TEMPOFLUX 3 time flow direct flush valve, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Black glass plate 205 x 190mm. Control plate is installed manually via hidden screws. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: only flows when push-button is released. Dual flush 3L/6L can be adjusted to 2L/4L. Rectangular design. Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 564065DE or 564060DE, or with 763BOX recessed housing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító763030
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWC valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)188
    • Szélesség (mm)205
    • Mélység (mm)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFekete üveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)662
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika