Termékek közzététele
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
    DELABIE

    763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC

    Recessed waterproof housing, kit 1/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Compatible with WC time flow valve. Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 93mm). Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. Stopcock and flow rate adjustment, activation unit and cartridge are all integrated and accessible from the front. Back flow prevention device inside the housing. Secure system flush without sensitive elements. Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. 30-year warranty. Order with control plate references 763000, 763040, 763041 or 763030.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító763BOX
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWC valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)276
    • Szélesség (mm)225
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)763
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 19 15
    • OmniClass névTankless Toilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika