Termékek közzététele
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Recessed TEMPOMIX 3 basin mixer kit 2/2: Tamperproof chrome-plated metal plate 160 x 160mm. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar pressure, can be adjusted 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Spout L. 190mm with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with 794BOX3 waterproof housing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító794250
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)162
    • Szélesség (mm)162
    • Mélység (mm)212
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)660
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika